UAM-05LECA-T301 R
Artikelnummer:103063434

Produktmerkmale
- Sicherheits-Laserscanner mit EtherCAT (FSoE) Schnittstelle
- SD-Karte für Konfiguration
- Schnittstellen EtherCAT Eingang und Ausgang
- M12 für I/O und Spannungsversorgung
- Bis zu 5 sichere Zonen pro Zonenset
- Bis zu 176 konfigurierbare Zonensets
- Sichere Überwachung von Referenzbereichen
- Bedienerfreundliche Konfigurationssoftware
- Encodereingänge für AGVs
- Muting- und Interlockfunktion
- Datenausgabe über Ethernet
- Master-Slave-Funktion
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungUAM-05LECA-T301 R
Artikelnummer (Bestellnummer)103063434
EAN (European Article Number)4030661684000
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002550
ETIM Nummer, Version 6.0EC002550
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Reaktionszeit, minimum60ms
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Zonensets der Warn- und Sicherheitsbereiche, maximum176
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bisd
Kategorie3
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-13
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,1m
Reichweite, Schutzfeld, maximum5m
Öffnungswinkel270°
Wellenlänge der Laserdiode905nm
Nicht sichere Warnzone, maximum30m
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 12-polig, A-Codierung
Anschluss Stecker, FeldbusM12, 4-polig, D-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge104mm
Breite80mm
Höhe95mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Laserklasse1
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Leistungsaufnahme7W
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum20W
Elektrische Daten - Kommunikationsinterface
Bezeichnung, KommunikationsinterfaceUSB 2.0 (USB micro type-B connector)
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollCoE: Read only setting dataEoE: Measurement data and configurationEtherCATFoE: Offline generated file-based configurationFSoE: Safety I/O
ÜbertragungsrateEthernet 100BASE-TX (EtherCAT IN)Ethernet 100BASE-TX (EtherCAT OUT)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.08.2026, 11:44