UAM-05LP-T301C
Artikelnummer:103039884

Produktmerkmale
- Sicherheits-Laserscanner mit I/O Schnittstelle
- Kabel 0,3 m mit wasserfestem Stecker
- SD-Karte für Konfiguration
- Sichere Überwachung von Referenzbereichen
- Bedienerfreundliche Konfigurationssoftware
- Encodereingänge für AGVs
- Muting- und Interlockfunktion
- Datenausgabe über Ethernet
- Master-Slave-Funktion
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungUAM-05LP-T301C
Artikelnummer (Bestellnummer)103039884
EAN (European Article Number)4030661559186
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-05
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-05
ETIM Nummer, Version 7.0EC002550
ETIM Nummer, Version 6.0EC002550
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Reaktionszeit, minimum60ms
Bruttogewicht826g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Anzahl der Zonensets der Warn- und Sicherheitsbereiche, maximum32
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bisd
Kategorie3
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-13
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, minimum0,1m
Reichweite, Schutzfeld, maximum5m
Öffnungswinkel270°
Wellenlänge der Laserdiode905nm
Nicht sichere Warnzone, maximum20m
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung0,3m
AnschlussartAnschlussleitung mit Stecker ODU, gerade, 22-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge80mm
Breite80mm
Höhe95mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-10 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Laserklasse1
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Leistungsaufnahme6W
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum50W
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.07.2026, 20:12