ULS-A4-0200
Artikelnummer:101207779
Archiv

Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungULS-A4-0200
Artikelnummer (Bestellnummer)101207779
EAN (European Article Number)4030661541716
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesAluminium
Bruttogewicht600g
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe308mm
Länge x Breite x HöheDurchmesser Ø: 49 mm
Höhe des Spiegels200mm
Lieferumfang
LieferumfangSet mit 2x MontagewinkelnUmlenkspiegel
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Geeignet für einen Sicherheitslichtvorhang SLC mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 200 mm.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 03:32