ULS-A4-0550
Artikelnummer:101207781
Archiv

Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungULS-A4-0550
Artikelnummer (Bestellnummer)101207781
EAN (European Article Number)4030661541730
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesAluminium
Bruttogewicht1.000g
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe658mm
Länge x Breite x HöheDurchmesser Ø: 49 mm
Höhe des Spiegels550mm
Lieferumfang
LieferumfangSet mit 2x MontagewinkelnUmlenkspiegel
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Geeignet für einen Sicherheitslichtvorhang SLC mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 550 mm.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 13:04