ULS-A4-1000
Artikelnummer:101207784
Archiv

Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungULS-A4-1000
Artikelnummer (Bestellnummer)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesAluminium
Bruttogewicht1.750g
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe1.108mm
Länge x Breite x HöheDurchmesser Ø: 49 mm
Höhe des Spiegels1.000mm
Lieferumfang
LieferumfangSet mit 2x MontagewinkelnUmlenkspiegel
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Geeignet für einen Sicherheitslichtvorhang SLC mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 1000 mm.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 10:26