ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
ULS-ST2
Artikelnummer:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Ausführung für 2-Strahl Lichtgitter
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
ULS-ST2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101207765 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Ausführung |
Ausführung für 2-Strahl Lichtgitter |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall |
Bruttogewicht |
1.000 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
146 mm |
Höhe |
1.000 mm |
Tiefe |
130 mm |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.05.2025, 21:54