US 433Y-3S
Artikelnummer:101084450

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungUS 433Y-3S
Artikelnummer (Bestellnummer)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
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
StößelformKugel
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer3
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schaltstück-Lebensdauer: 2 Millionen Schaltspiele bei 6A / 400V, cos ᵠ = 0,4
Anfahrwinkel20°
Kontaktöffnungsweite2 x 1,5 mm
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum60mm/min
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum1m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel1Nm
Anzugsdrehmoment der Erdungsschraube PE0,8Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Aderquerschnitt13AWG
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses0,7Nm
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors50mm
Breite des Sensors62mm
Höhe des Sensors116mm
Durchmesser des Stössels6mm
Durchmesser des ISO-GewindesM4
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom16A
Bemessungsbetriebsspannung400VAC
Bemessungsbetriebsstrom6.000mA
Schaltelement3 Schließer (NO)
SchaltprinzipSchleichschaltung mit Doppelunterbrechung
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Auf Wunsch sind die Kontaktart und Schaltpunkte auch eingestellt lieferbar.Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.11.2026, 00:43