USP-100-M24BS
Artikelnummer:101158928
Archiv

Produktmerkmale
- für Schachthöhen bis 130 m
- Unterschiedliche Schnittstellen zur Anbindung an verschiedene Steuerungen
- geringer Montageaufwand
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Millimetergenaue Absolutwerte
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungUSP-100-M24BS
Artikelnummer (Bestellnummer)101158928
EAN (European Article Number)4030661183183
eCl@ss Nummer, Version 12.027-20-10-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-20-10-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-20-10-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000641
ETIM Nummer, Version 6.0EC000641
Lieferumfang
LieferumfangThe USP kit comprises: transmitter + receiver, 2 dampers, 1 vibration protection, mounting materials, documentation, signal wire, the transmitter connecting cable and the receiver cable are related to the respective application and must be ordered separately.
Allgemeine Daten
CodierungBinär
Werkstoff des GehäusesUltramid
Bruttogewicht6.425g
Mechanische Daten
Wiederholgenauigkeit R (unter normalen Schachtverhältnissen)1mm
Wiederholgenauigkeit R (bei Kalibriertemperatur)1mm
Förderhöhe, maximum130m
Fördergeschwindigkeit, maximum6m/s
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +15 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom180mA
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungEN 12015EN 50081-2
StörfestigkeitEN 12016IEC 61000-6-2
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Angaben zur Schutzart beziehen sich auf das Gesamtsystem USP. Bitte beachten Sie die Informationen in der Montageanleitung. Um die USP-Systemelemente im Aufzugschacht zu montieren wird nur gängiges Werkzeug benötigt.
Hinweis (Schnittstelle)Geeignet für folgende Steuerungen: Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW Aufzugstechnik, zum Betrieb mit Parallelem Interface PI
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 15:30