USP-100-M24BS/8
Artikelnummer:101178573
Archiv

Produktmerkmale
- für Schachthöhen bis 130 m
- Unterschiedliche Schnittstellen zur Anbindung an verschiedene Steuerungen
- geringer Montageaufwand
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Millimetergenaue Absolutwerte
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungUSP-100-M24BS/8
Artikelnummer (Bestellnummer)101178573
EAN (European Article Number)4030661310596
eCl@ss Nummer, Version 12.027-20-10-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-20-10-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-20-10-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000641
ETIM Nummer, Version 6.0EC000641
Allgemeine Daten
CodierungBinär
Werkstoff des GehäusesUltramid
Bruttogewicht200g
Mechanische Daten
Wiederholgenauigkeit R (unter normalen Schachtverhältnissen)1mm
Wiederholgenauigkeit R (bei Kalibriertemperatur)1mm
Förderhöhe, maximum130m
Fördergeschwindigkeit, maximum6m/s
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungstemperatur-20 ... +60 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +15 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom180mA
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungEN 12015EN 50081-2
StörfestigkeitEN 12016IEC 61000-6-2
Lieferumfang
LieferumfangDas Set USP besteht aus: Sender + Empfänger, 2 Dämpfer, 1 Pendelschutz, Montagematerial, Dokumentationen, Signaldraht, Senderanschlussleitung und Empfängerkabel sind abhängig von der jeweiligen Anwendung und müssen separat bestellt werden.
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Die Angaben zur Schutzart beziehen sich auf das Gesamtsystem USP. Bitte beachten Sie die Informationen in der Montageanleitung. Um die USP-Systemelemente im Aufzugschacht zu montieren wird nur gängiges Werkzeug benötigt.
Hinweis (Schnittstelle)Geeignet für folgende Steuerungen: Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.11.2026, 01:14