USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer:101171444
Archiv

Produktmerkmale
- Parallel Interface
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungUSP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer (Bestellnummer)101171444
EAN (European Article Number)4030661298931
eCl@ss Nummer, Version 12.027-21-10-14
eCl@ss Nummer, Version 11.027-21-10-14
eCl@ss Nummer, Version 9.027-21-10-14
ETIM Nummer, Version 7.0EC001099
ETIM Nummer, Version 6.0EC001099
Allgemeine Daten
Hinweis (Bedienung der Software, Sprache)EnglischItalienischSpanisch
Werkstoff des GehäusesPVC
Bruttogewicht210g
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 50022 und EN 50035
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite160mm
Höhe89,6mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-5 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 0,0375 mm
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -10 % / +15 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom150mA
Länge der Leitung, maximum30m
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Eingangspegel, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Bezeichnung, Digitale AusgängeY1 ... Y6
Ausgangsstrom, maximum100mA
Ausführung der Schaltelementep-schaltend
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungEN 12015EN 50081-1
StörfestigkeitEN 12016IEC 61000-6-2
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.11.2026, 00:56