schmersal_s_icon.png

UV3H 434Y

Artikelnummer: 101060633

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

U(1) 434Y-(2)-(3)


(1)
SDruckbolzen S
KRollenhebel K
8HRollenschwenkhebel 8H
HRollenschwenkhebel H
3HRollenschwenkhebel 3H
7HRollenschwenkhebel 7H
4HFederstabschwenkhebel 4H
9HStabschwenkhebel 9H
10HStabschwenkhebel 10H
2HBlattfederschwenkhebel 2H
6HBlattfederschwenkhebel 6H

(2)
ohne2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
4OE4 Öffner (NC)
4S4 Schließer (NO)
1S/3OE1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)
3S/1OE3 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

(3)
1272Tieftemperaturausführung bis -30 ºC möglich
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metallgehäuse
  • 4 Kontakte
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

UV3H 434Y

Artikelnummer (Bestellnummer)

101060633

EAN (European Article Number)

4030661048871

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Stößelform

Rolle

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Aluminium-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

595 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

2

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Anfahrwinkel, von links

30 °

Anfahrwinkel, von rechts

30 °

Kontaktöffnungsweite

2 x 1,5 mm

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

3 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

50 mm

Breite des Sensors

62 mm

Höhe des Sensors

223 mm

Breite der Rolle

8 mm

Durchmesser der Rolle

36 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-20 ... +60 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

16 A

Schaltelement

Öffner (NC) Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Auf Wunsch sind die Kontaktart und Schaltpunkte auch eingestellt lieferbar.

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 13:49