Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Eingangserweiterungen
  2. Verteilermodule und Feldboxen

Verteilermodule und Feldboxen

PROFINET Sichere Feldbox

PROFINET Sichere Feldbox

  • •Sichere Feldbox für PROFINET/PROFIsafe
  • •Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten
  • •Integrierter Dual-Port Switch, IRT-fähig
  • •Schutzart IP67
Zur Kategorie
EtherCAT Sichere Feldbox

EtherCAT Sichere Feldbox

  • •Sichere Feldbox für EtherCAT mit FSoE
  • •Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten
  • •Integrierter Dual-Port Switch
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •ctrlX World kompatibel!
Zur Kategorie
EthernetIP Sichere Feldbox

EthernetIP Sichere Feldbox

  • •Sichere Feldbox für EtherNet/IP mit CIP-Safety
  • •Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten
  • •Integrierter Dual-Port Switch
  • •Schutzart IP66, IP67
Zur Kategorie
Passive Feldbox

Passive Feldbox

  • •Passive Feldbox für Reihenschaltung
  • •Für Geräte mit M12 Anschluss, 8-polig
  • •Für 1 - 4 elektronische SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte
  • •Einzelabsicherung der Sicherheitsschaltgeräte
  • •Robuste Ausführung für Montage im Feld
  • •Schutzart IP67
Zur Kategorie
Passives Verteilermodul

Passives Verteilermodul

  • •Passives Verteilermodul für Reihenschaltung
  • •Federkraftklemmen
  • •Für 1 - 4 elektronische SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte
  • •Einzelabsicherung der Sicherheitsschaltgeräte
  • •Für Montage im Schaltschrank
  • •Schutzart IP00
Zur Kategorie