VFB-SK8P/4P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4
VFB-SK8P/4P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4
Downloads
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
VFB-SK8P/4P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103032864 |
| EAN (European Article Number) |
4030661529868 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttogewicht |
92 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Halogenfrei |
Ja |
| Schleppkettentauglich |
Ja |
| Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Mechanische Daten
| Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
2,5 m |
| Anzahl der Leitungsadern |
4 |
| Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
| Durchmesser der Leitung |
4,3 mm |
| Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
| Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
| Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
| Anzahl der Pole, Seite A |
8 |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
| Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
| Anzahl der Pole, Seite B |
4 |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP65 IP67 IP68 |
| Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-25 ... +85 °C |
| Umgebungstemperatur (fest) |
-40 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (Schleppkette) |
-25 ... +60 °C |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
2 A |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Kontaktbelegung
| PIN 1 |
braun |
| PIN 2 |
blau |
| PIN 3 |
schwarz |
| PIN 4 |
weiß |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Polbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.01.2026, 20:03