WKTE521
Artikelnummer:101019464

Produktmerkmale
- mit Sperrhülse
- 8 Kontakte
- Einbautiefe 91 mm
- 4 Schaltstellungen
- Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
- Befestigung Montageflansch
- bis 10 mm Frontplattendicke
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungWKTE521
Artikelnummer (Bestellnummer)101019464
EAN (European Article Number)4030661611068
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC000632
ETIM Nummer, Version 6.0EC000632
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungIEC/EN 60068-2-20
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Werkstoffbeständigkeit (Säure)teilweise geeignet
Werkstoff des DichtungsbalgesKautschuk
Materialstärke des Dichtungsbalges1mm
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesschwarz
Bruttogewicht270g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückzug in NullstellungJa
AußenanwendungenJa
Galvanisch getrennte KontaktbrückenJa
SperrhülseJa
Vollisolation Ja
Anzahl der Richtungen4
Anzahl der Taststellungen4
TaststellungenPosition A, B, C, D
Anzahl der Schließer je Richtung2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, circa11N
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum0,6Nm
Mechanische Lebensdauer, Faltenbalg1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbautiefe91mm
Länge des Hebels90mm
Einbaudurchmesser30,5mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum10mm
Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-130.5 + 0.5mm
Rastermaß80 x 80mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +80 °C
Schwingfestigkeit10 … 200 Hz, mit 20 g
Schockfestigkeit110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Schaltelement2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO) / 2 Schließer (NO)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Schaltelementtastend - tastend
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (ÖL)teilweise geeignet
Werkstoffbeständigkeit (Ozon)nicht geeignet
Werkstoffbeständigkeit (Witterung)geeignet
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 19:29