Z2FH 232-11/11-2618
Artikelnummer:101194761
Archiv

Produktmerkmale
- 2 Kontakte pro Pedal
- Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
- zweipedalig
- niedrige Betätigungshöhe des Pedals
- hohe Standfestigkeit
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- Aluminiumgehäuse
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungZ2FH 232-11/11-2618
Artikelnummer (Bestellnummer)101194761
EAN (European Article Number)4030661359533
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff des PedalsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der SchutzhaubeAluminium
Farbe des GehäusesRAL 9006 (Weißaluminium)
Bruttogewicht2.990g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
SchutzhaubeJa
Tastend möglich Ja
Anzahl der Pedal, Öffner (NC)1
Anzahl der Pedal, Schließer (NO)1
Anzahl der Kabeldurchführungen2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum260N
Betätigungskraft, maximum380N
Ausführung der BeschriftungAufkleber
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubklemmen
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge274mm
Breite295mm
Höhe189mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltprinzipSprungschaltung
SchaltelementÖffner (NC), Schließer (NO)
Hinweis
Hinweis (Allgemein)(-2618) Schalterhaube mit Aufklebern "AUF" und "AB"
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.08.2026, 02:12