Z3K 335-11Z-M20
Archiv
Artikelnummer:101147413

Produktmerkmale
- Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
- Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.