Z4V3H 355-11Z-2292-2
Artikelnummer:101147885
Archiv

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- Schaltpunkte nach EN 50041
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZ4V3H 355-11Z-2292-2
Artikelnummer (Bestellnummer)101147885
EAN (European Article Number)4030661144818
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041A
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht421g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum17N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Betätigungsdrehmoment, minimum0,3Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
SteckverbindertypKupplung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors60,6mm
Breite des Sensors66,7mm
Höhe des Sensors129,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.09.2026, 06:19