Z4V7H 336-11Z-1752
Artikelnummer:101113740
Archiv

Produktmerkmale
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Bauform nach EN 50041
- Kunststoffgehäuse
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- große Auswahl an Betätigungselementen
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungZ4V7H 336-11Z-1752
Artikelnummer (Bestellnummer)101113740
EAN (European Article Number)4030661274430
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkt
Werkstoff des HebelsMetall
Bruttogewicht200g
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
BetätigungselementRollenschwenkhebel
Werkstoff der RolleKunststoff
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum2,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors57mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors173,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.08.2026, 18:23