schmersal_s_icon.png

ZF 232-02

Artikelnummer: 101181538

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • 2 Kontakte
  • auch als Sicherheitsfußschalter erhältlich
  • niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • hohe Standfestigkeit
  • Metallgehäuse
  • einpedalig

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

ZF 232-02

Artikelnummer (Bestellnummer)

101181538

EAN (European Article Number)

4030661326269

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001258

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001258

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

pulverbeschichtet

Werkstoff des Gehäusedeckels

Aluminium

Werkstoff des Pedals

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der Schutzhaube

Aluminium

Farbe des Gehäuses

RAL 9006 (Weißaluminium)

Bruttogewicht

1.100 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Tastend möglich

Ja

Anzahl der Öffner

2

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

1 x 2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

170 mm

Höhe

189 mm

Tiefe

274 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Sprungschaltung


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.07.2025, 07:18