ZK4M476E-02-024
Artikelnummer:157000645

Produktmerkmale
- elektrische Fernrückstellung
- Kunststoffgehäuse
- Schaltfunktion rastend
- mit Schraub- und Quetschklemmen zum eigenen Anschließen der Adern
- mit geringer Betätigungskraft und kurzem Vorauslöseweg
- Magnetsprungsystem
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZK4M476E-02-024
Artikelnummer (Bestellnummer)157000645
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusUKCA
Allgemeine Daten
Bruttogewicht140g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)50.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementWinkelhebel
Raststellungunten
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum0.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors139,5mm
Höhe des Sensors33,2mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Elektrische Daten
Schaltelement2 Öffner (NC)
SchaltprinzipElektromagnetische RückstellungMagnetsprungsystem
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Einschaltdauer, maximum2s
Ausschaltdauer, minimum65s
Einschaltdauer Magnet3%
Impulsstrom bei VDC2,3 A -15%
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.07.2026, 05:03