ZQ 700 FK-AS
Artikelnummer:101215845
Archiv

Produktmerkmale
- AS-Interface Flachkabelanschluss, unten, drehbar
- Kunststoffgehäuse
- eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- schutzisoliert
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungZQ 700 FK-AS
Artikelnummer (Bestellnummer)101215845
EAN (European Article Number)4030661404677
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002033
ETIM Nummer, Version 6.0EC002033
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateASi-SaWcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Länge des Seils, maximum10m
Reaktionszeit, maximum100ms
Bruttogewicht265g
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,40 x 10⁻⁸/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Betätigungskraft, maximum200N
Betätigungsweg400mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFlachkabelanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors51mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors182,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Stromaufnahme50mA
SchaltprinzipSprungschaltung
Maximale Schalthäufigkeit3.600/h
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.F
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xF
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Kanal 2 geschaltet
AS-i Parameter Bits, P1Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P2Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P3Keine Funktion
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.Die Adressierung erfolgt über den M12 Einbaustecker oder den Flachkabelanschluss.Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 06:01