ZQ 900-11N
Artikelnummer:101184474

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZQ 900-11N
Artikelnummer (Bestellnummer)101184474
EAN (European Article Number)4030661332796
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002033
ETIM Nummer, Version 6.0EC002033
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsKunststoff, Thermoplast
Länge des Seils, maximum75m
Bruttogewicht1.246g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
MeldeleuchteNein
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
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
Länge des Sensors97,2mm
Breite des Sensors71,5mm
Höhe des Sensors, minimum220,3mm
Höhe des Sensors, maximum236,3mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.Die einschraubbare Meldeleuchte G24-M20 muss separat bestellt werden, siehe Zubehör.Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 14:03