ZQ315-11
Artikelnummer:103045742

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Bauform nach EN 50041
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZQ315-11
Artikelnummer (Bestellnummer)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002033
ETIM Nummer, Version 6.0EC002033
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041B
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Länge des Seils, maximum25m
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BetätigungsrichtungOben
Zwangsöffnungskraft, minimum50N
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel2,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,34 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, minimum0,6Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge32,4mm
Breite40mm
Höhe93,4mm
Breite des Betätigers91mm
Höhe des Betätigers21,4mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom400A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15240VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.09.2026, 08:26