ZR 332-11Y-ST
Artikelnummer:131205646

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- große Kontaktöffnungsweite
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- vergoldete Massiv-Silberkontakte
- Magnetspeicher-Sprungsystem
- Kontaktsystem vom Sprungsystem getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand
- Bauform nach EN 50041
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZR 332-11Y-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)131205646
EAN (European Article Number)8905236107399
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
ZertifikateCCC
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041C
Werkstoff des GehäusesMetall, Aluminium-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht236g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
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
BetätigungselementRollendruckbolzen
Werkstoff der RolleMessing
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft31N
Kontaktöffnungsweite> 2 x 1,25 mm (bei vollem Hub)
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum10mm/min
Schaltpunktwiederholgenauigkeit0,02mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum1.5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
SteckverbindertypKupplung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors40mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors116,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152,5A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Prelldauer, maximum2,5ms
Maximale Schalthäufigkeit3.000/h
Umschaltzeit, minimum1,5ms
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.07.2026, 22:30