ZS 231-01YR-M16-1256
Artikelnummer:101168060
Archiv

Produktmerkmale
- Leitungseinführung M16 x 1,5
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungZS 231-01YR-M16-1256
Artikelnummer (Bestellnummer)101168060
EAN (European Article Number)4030661220390
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenDIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht55g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Art des elektrischen AnschlussesSchraubanschluss M16 x 1.5
Elektrische Daten
Schaltelement1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.11.2026, 06:48