ZSD5CC-5M
Artikelnummer:103043683

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Insbesondere für Roboteranwendungen gemäß ANSI Robotics Standard geeignet
- Redundante Kontakt-Konfiguration ermöglicht Signalverarbeitung mit handelsüblichen Sicheheits-Relaisbausteinen
- Kontakte schließen nicht beim Rücksetzen ( Stufe 3 -> Stufe1)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZSD5CC-5M
Artikelnummer (Bestellnummer)103043683
EAN (European Article Number)4030661623375
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-38
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-38
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-38
ETIM Nummer, Version 7.0EC002571
ETIM Nummer, Version 6.0EC002571
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht1.190g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bisd
Kategorie3
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schließerkontakt:
Stufe 1 - 2 - 1: 1.000.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 1: 1.000.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 Schaltspiele
Zwangsöffnungsweg4,7mm
Zwangsöffnungskraft, minimum70N
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
AnschlussartFederkraftklemme
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum7mm
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum13mm
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66
Umgebungstemperatur-10 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +80 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum45%
Relative Feuchtigkeit, maximum85%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
SchwingfestigkeitBetrieb: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Zerstörung: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.
SchockfestigkeitBetrieb: 150 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s²
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung250VAC
Bemessungsbetriebsstrom2.500mA
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung10A f
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Elektrische Daten - Kontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15125VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13125VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,22A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15125VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13125VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,22A
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB, 2-kanalig mit Querschlusserkennung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)1) Dieses Gerät wurde nach Schlag- und Feuerfestigkeit gemäß UL508 untersucht.1) Wenn das Gerät in feuchten Räumen verwendet wird, muss eine entsprechend geeignete Anschlussleitung verwendet werden.Als Zuleitung ist nur ein doppelt geschirmtes Kabel zulässig.Das Überwachungsgerät muss die Möglichkeit einer Querschlusserkennung besitzen.Kundenspezifische Ausführungen, mit Anschlusskabel, sind auf Anfrage möglich.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.11.2026, 12:24