ZSD5/O.LTG.
Artikelnummer:101199467
Archiv

Produktmerkmale
- 3 Stufen AUS-EIN-AUS
- Kunststoffgehäuse
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- Insbesondere für Roboteranwendungen gemäß ANSI Robotics Standard geeignet
- Redundante Kontakt-Konfiguration ermöglicht Signalverarbeitung mit handelsüblichen Sicheheits-Relaisbausteinen
- Kontakte schließen nicht beim Rücksetzen ( Stufe 3 -> Stufe1)
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZSD5/O.LTG.
Artikelnummer (Bestellnummer)101199467
EAN (European Article Number)4030661521435
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-38
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-38
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-38
ETIM Nummer, Version 7.0EC002571
ETIM Nummer, Version 6.0EC002571
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht190g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)100.000Schaltspiele
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Schließerkontakt:
Stufe 1 - 2 - 1: 1.000.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 1: 1.000.000 Schaltspiele
Stufe 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung1 x M20 x 1,5
AnschlussartSchraubklemmen
Zulässiger Kabeldurchmesser, minimum7mm
Zulässiger Kabeldurchmesser, maximum13mm
Anschlussquerschnitt, minimum0,14 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-10 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +80 °C
SchwingfestigkeitBetrieb: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Zerstörung: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min.
SchockfestigkeitBetrieb: 100 m/s², Zerstörung: 1.000 m/s²
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung250VAC
Bemessungsbetriebsstrom3.000mA
Externe Leitungs- und Geräteabsicherung10A f
Kontaktwiderstand, maximum0,1Ω
Hinweis (Kontaktwiderstand)in Neuzustand
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Kontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15125VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151,5A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13125VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,22A
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15125VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-151A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13125VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,22A
Zubehör
Empfehlung SicherheitsschaltgerätSRB, 2-kanalig mit Querschlusserkennung
Hinweis
Hinweis (Allgemein)1) Dieses Gerät wurde nach Schlag- und Feuerfestigkeit gemäß UL508 untersucht.1) Wenn das Gerät in feuchten Räumen verwendet wird, muss eine entsprechend geeignete Anschlussleitung verwendet werden.Als Zuleitung ist nur ein doppelt geschirmtes Kabel zulässig.Das Überwachungsgerät muss die Möglichkeit einer Querschlusserkennung besitzen.Kundenspezifische Ausführungen, mit Anschlusskabel, sind auf Anfrage möglich.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 23:50