ZSM 241-01XR-R
Artikelnummer:101174458

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungZSM 241-01XR-R
Artikelnummer (Bestellnummer)101174458
EAN (European Article Number)4030661303765
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Gehäusebauformrechteckig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht240g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für AufzügeJa
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)50.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementDruckbolzen
Raststellungunten
Position der Kabeldurchführungrechts
Mechanische Lebensdauer, minimum50.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartAnschlussleitung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors94mm
Breite des Sensors33mm
Höhe des Sensors33mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungstemperatur-25 ... +40 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum230VAC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Öffner (NC)
SchaltprinzipElektromagnetische RückstellungMagnetsprungsystemRastend
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer, maximum9s
Ausschaltdauer, minimum291s
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 03:04