Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter
  2. Zubehör

Zubehör

Muting

Muting

  • •Plug and Play Lösung für Mutinganwendungen
  • •Reduzierte Montage- und Verdrahtungszeit
  • •Easy Verdrahtung mit MCU-02 nur ein Kabel zum Schaltschrank
  • •Eine Teilenummer für alle Komponenten
  • •Befestigung am Schutzgehäuse SG, Montageständer MST oder am Sensorprofil
Zur Kategorie
Schutzgehäuse IP69

Schutzgehäuse IP69

  • •Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • •Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
  • •Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
  • •Schutzart IP69
  • •ECOLAB zertifiziert
  • •Anwendung für SLC/SLG440COM, 440, 445
Zur Kategorie
Schutzgehäuse SG5/6

Schutzgehäuse SG5/6

  • •Robustes Schutzgehäuse für Sicherheitslichtgitter oder Umlenkspiegel
  • •Stabile Stahlkonstruktion Materialstärke 3 mm
  • •Integrierte Wasserwaage für präzise Ausrichtung
  • •Rückseitige Befestigungsnut für vielfältige Montagemöglichkeiten
  • •Montage mit 3 x M10 Sechskantschrauben (im Lieferumfang)
  • •Optional: Auch zur Montage von Muting-Auslegern geeignet
Zur Kategorie
Umlenkspiegel

Umlenkspiegel

Zur Kategorie
Schwingungsdämpfer

Schwingungsdämpfer

Zur Kategorie
Reflexions-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke

Zur Kategorie
Montagewinkel / Montagebausatz

Montagewinkel / Montagebausatz

Zur Kategorie
Laserausrichthilfe

Laserausrichthilfe

Zur Kategorie
Feldverteiler für Mutingbetrieb

Feldverteiler für Mutingbetrieb

Zur Kategorie
Steckverbinder

Steckverbinder

Zur Kategorie