Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
Zugangsabsicherung
  1. Palettierstation
  2. Zugangsabsicherung

Zugangsabsicherung

BDF200

BDF200

  • •schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • •an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • •an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • •großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
  • •Platzierung der Taster ist auf dem Bedienfeld wählbar
  • •Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
  • •Frei bestückbare Tastenkappen für optimale Anpassung an die Anlagen
Zur Kategorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststoffgehäuse
  • •max. Länge der Sensorkette 200 m
  • •selbstüberwachte Reihenschaltung
  • •Codierung gemäß ISO 14119 durch RFID-Technologie
  • •3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • •Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 1,5 mm
  • •für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • •Intelligente Diagnose
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • •symmetrische Bauform, Montage an 40mm Profilen
  • •OSSD-Sicherheitsausgänge
  • •Fluchtentriegelung / Notentsperrung nachrüstbar
Zur Kategorie
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •2 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular erweiterbar mit bis zu 8 Erweiterungsmodulen
  • •Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • •4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • •14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • •20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • •6 Meldeausgänge
  • •2 sichere Relaiskontakte
Zur Kategorie
Bevor die Roboterzelle betreten werden kann, muss ein Stopp des Prozesses angefordert werden. Diese Aufgabe kann mit dem Bedienfeld BDF200 gelöst werden. Der laufende Prozess wird nach der Stopp-Anforderung zu Ende gefahren, und anschließend wird die Tür entriegelt. Die Sicherheitszuhaltung AZM201 verhindert nach dem Öffnen der Tür einen unbeabsichtigten Start der Maschine. Alle Sicherheitsfunktionen der Zelle übernimmt die modulare Sicherheitssteuerung PROTECT PSC1.