161212892
Artikelnummer:161212892

Produktmerkmale
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- Metallgehäuse
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
Bestelldaten
Artikelnummer (Bestellnummer)161212892
EAN (European Article Number)4030661673622
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002033
ETIM Nummer, Version 6.0EC002033
Explosionsschutz
Explosionsschutz: VorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen22
Explosionsschutz-Kategorie3D
Explosionsschutz-KennzeichnungD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsStahl
Länge des Seils, maximum75m
Bruttogewicht1.470g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, maximum200N
BetätigungsrichtungEinseitig
Betätigungsweg400mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum7mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum12mm
Anschlussquerschnitt, minimum0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors57mm
Breite des Sensors71,5mm
Höhe des Sensors, minimum221mm
Höhe des Sensors, maximum237mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +55 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp6kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom4A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSprungschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangInklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.07.2026, 17:56