Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. 235
  2. 235 Rollenschwenkhebel 1H
235 Rollenschwenkhebel 1H

235 Rollenschwenkhebel 1H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
9 Produkte
TV1H 235-02Z

TV1H 235-02Z

Art.-Nr.: 151136904

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV1H 235-11Z-M20

ZV1H 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151169330

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV1H 235-20ZH

TV1H 235-20ZH

Art.-Nr.: 101145027

Positionsschalter

TV1H 235-02ZH

TV1H 235-02ZH

Art.-Nr.: 151145026

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV1H 235-11Z-M20

TV1H 235-11Z-M20

Art.-Nr.: 151164167

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV1H 235-02Z

ZV1H 235-02Z

Art.-Nr.: 151145025

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZV1H 235-11Z-ST-1637

ZV1H 235-11Z-ST-1637

Art.-Nr.: 153002148

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV1H 235-11zue-M20

TV1H 235-11zue-M20

Art.-Nr.: 151164316

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

TV1H 235-20Z

TV1H 235-20Z

Art.-Nr.: 151136903

Positionsschalter

9 Ergebnisse gefunden