Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. 236
  2. 236 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R
236 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

236 Rollendruckbolzen mit Zentralbefestigung 4R

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
10 Produkte
T4R 236-11Z-M20

T4R 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151167799

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4R 236-20Z

T4R 236-20Z

Art.-Nr.: 151112899

Positionsschalter

T4R 236-02Z

T4R 236-02Z

Art.-Nr.: 151112900

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4R 236-11Z-M20

Z4R 236-11Z-M20

Art.-Nr.: 151168294

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4R 236-02Z

Z4R 236-02Z

Art.-Nr.: 151152881

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4R 236-11ZUE

T4R 236-11ZUE

Art.-Nr.: 101145076

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4R 236-02Z-M16-1637

T4R 236-02Z-M16-1637

Art.-Nr.: 151120584

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

T4R 236-20Z-M16-1637

T4R 236-20Z-M16-1637

Art.-Nr.: 151123958

Positionsschalter

Z4R 236-11Z-M16

Z4R 236-11Z-M16

Art.-Nr.: 151168343

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4R 236-11Z-ST

Z4R 236-11Z-ST

Art.-Nr.: 151195642

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

10 Ergebnisse gefunden