Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. 332
  2. 332 Rollendruckbolzen R
332 Rollendruckbolzen R

332 Rollendruckbolzen R

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • große Kontaktöffnungsweite
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • vergoldete Massiv-Silberkontakte
  • Magnetspeicher-Sprungsystem
  • Kontaktsystem vom Sprungsystem getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand
  • Bauform nach EN 50041
5 Produkte
ZR 332-11Y-M20

ZR 332-11Y-M20

Art.-Nr.: 131150435

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 332-11Y-ST

ZR 332-11Y-ST

Art.-Nr.: 131205646

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 332-11Y

ZR 332-11Y

Art.-Nr.: 131054557

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

ZR 332-11Y-1759

ZR 332-11Y-1759

Art.-Nr.: 131093074

ZR 332-11Y-2274

ZR 332-11Y-2274

Art.-Nr.: 131156662

5 Ergebnisse gefunden