Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 8:00 bis 17:00 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. 355
  2. 355 Rollenschwenkhebel 3H
355 Rollenschwenkhebel 3H

355 Rollenschwenkhebel 3H

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • Schaltpunkte nach EN 50041
4 Produkte
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

Art.-Nr.: 151104593

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Art.-Nr.: 151090908

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Art.-Nr.: 151147885

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Art.-Nr.: 151157450

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

4 Ergebnisse gefunden