Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Umgebungstemperatur (Steckverbinder)-25 ... +90 °C
Umgebungstemperatur (fest)-30 ... +105 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-10 ... +105 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2A
Bemessungsbetriebsspannung30VAC
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Kontaktbelegung
PIN 1braun
PIN 2weiß
PIN 3blau
PIN 4schwarz
PIN 5grau
PIN 6violett
PIN 7rot
PIN 8rosa
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.