ACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer:103006009

Produktmerkmale
- Verschlussschraube M20
- Metall
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungACC-BPL-M20-MS
Artikelnummer (Bestellnummer)103006009
EAN (European Article Number)4030661439761
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
WerkstoffMessing, vernickelt
Bruttogewicht12g
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum8Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Schraube15,8mm
Gewindelänge der Schraube5,3mm
Durchmesser der Schraube30,5mm
Durchmesser, metrisches ISO-Gewinde mit SteigungsangabeM20 x 1.5
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.10.2026, 17:52