ASIM-1SI-S
Archiv
Artikelnummer:103001343

Produktmerkmale
- Für OSSD-Ausgänge von Sicherheitsschaltgeräten einsetzbar
- 2 Standard-Ausgänge integriert - 2 Halbleiterausgänge 24 V / 0,5 A DC integriert
- Hutschienenmontage, Schutzart IP20
- Safety-Input-Modul mit 2 Standard-Outputs
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASIM-1SI-S
Artikelnummer (Bestellnummer)103001343
EAN (European Article Number)4030661425566
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht132g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.07.2026, 16:56