ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:103006545
Archiv

Produktmerkmale
- 8 Digitale Eingänge, mit Sensorversorgung aus AUX integriert
- Für potenzialfreie Kontakte einsetzbar
- Für Halbleiter-Ausgänge einsetzbar
- 8 Digital-Outputs, mit Versorgung aus AUX integriert
- 8 Halbleiterausgänge 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-Slave AS-i Adressen erforderlich
- Schutzart IP20
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASIO-8I-8O-S
Artikelnummer (Bestellnummer)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht184g
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.09.2026, 11:01