ASSM-CC-OW-5M
Artikelnummer:103006548
Archiv

Produktmerkmale
- Leitungslänge 5 m
- Für den Anschluss von Drehgebern an eine sichere Drehzahlüberwachung
- Stecker für Anschluss an Drehzahlüberwachung
- Offenes Leitungsende mit Aderendhülsen für Anschluss Drehgeber
- 2 verschiedene Längen lieferbar: 1,5 m, 5 m
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungASSM-CC-OW-5M
Artikelnummer (Bestellnummer)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
eCl@ss Nummer, Version 12.027-14-31-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-14-31-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-14-31-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC000757
ETIM Nummer, Version 6.0EC000757
Allgemeine Daten
Bruttogewicht298g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung5m
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.07.2026, 13:01