AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Archiv
Artikelnummer:101173634

Produktmerkmale
- Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5 deckelseitig
- Metallgehäuse
- Fehlschließsicherung
- für 1-flügelige Türen
- für Bauaufzüge
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungAV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Artikelnummer (Bestellnummer)101173634
EAN (European Article Number)4030661302836
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Wirkprinzipelektromechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des RiegelbolzensMetall verzinkt / Aluminium
Bruttogewicht1.005g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HilfsentriegelungJa
Fehlschließsicherung vorhanden Ja
SicherheitsfunktionenJa
Anzahl der Türflügel1
Anzahl der Sicherheitskontakte4
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zuhaltekraft3.500N
Zwangsöffnungsweg5mm
Zwangsöffnungskraft, minimum15N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Befestigunginnenliegende Befestigungslöcher
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite130mm
Höhe100mm
Tiefe7,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungssteuerspeisespannung230VAC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum10W
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung)mit Dreikantschlüssel deckelseitig
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.07.2026, 11:42