AZ 16-12ZI-STL-B6R-M16
Artikelnummer:103011717


Produktmerkmale
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Kunststoffgehäuse
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- hohe Lebensdauer
- schutzisoliert
- großer Anschlussraum
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren