Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41 43 311 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. AZ 355
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Universelle Codierung
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
3 Produkte
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Art.-Nr.: 151214734

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Art.-Nr.: 151214994

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Art.-Nr.: 151215405

3 Ergebnisse gefunden