AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L
Artikelnummer:103000099

Produktmerkmale
- Schraubanschluss
- Hilfsentriegelung, seitlich
- 2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- Linksausführung
- kompakte Bauform
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm