AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
Artikelnummer:103037224

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Schraubanschluss
- Hilfsentriegelung, deckelseitig
- Fluchtentriegelung, rückseitig
- Rechtsausführung
- kompakte Bauform
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- schutzisoliert
- hohe Zuhaltekraft
- hohe Lebensdauer
- 130 mm x 90 mm x 30 mm