AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Artikelnummer:101195873

Produktmerkmale
- schutzisoliert
- Individuelle Codierung
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
- besonders geeignet für die frontseitige Montage