AZM201BZ-I1-ST-T-AS-P
Archiv
Artikelnummer:103025875


Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
- Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
- I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119