BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875
Artikelnummer:103012552


Produktmerkmale
- mit Einbaustecker M12 unten
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Pos 1: NOT-HALT
- Pos 2: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
- Pos 3: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
- Pos 4: Leuchtdrucktaster 2875 mit austauschbaren Farben
- Signallampe G24 oben
- schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- an ergonomisch günstiger Position zu installieren
- an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen