BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-06
Artikelnummer:101139958

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungBETAETIGER AZ/AZM 415-B30-06
Artikelnummer (Bestellnummer)101139958
EAN (European Article Number)4030661117232
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesLeichtmetall-Druckguss, lackiert
Werkstoff des BetätigersZink-Druckguss
Werkstoff des BedienteilsAluminium
Werkstoff der FluchtentriegelungMetall, kunststoffummantelt
Bruttogewicht1.058g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
PanikgriffJa
Mechanische Daten
TüranschlagLinks
Abscherkraft25.000N
Betätiger-AnbauAußen
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers90mm
Breite des Betätigers157mm
Höhe des Betätigers105mm
Länge der Fluchtentriegelung34mm
Breite der Fluchtentriegelung75mm
Höhe der Fluchtentriegelung55mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.08.2026, 07:20