BN 85-R-1824-3 1,0M
Artikelnummer:101101624


Produktmerkmale
- Befestigung mit Klemmschenkel und Mantelleitung
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunststoffgehäuse
- Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen